{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06266.prj},{NB=06266-5210X30},{D1=50},{D2=18.0},{H=36},{H1=15},{H2=0},{T=0},{L=30},{GEW=0.0461},{EAN=4059495082493},{D3X=0.000},{TYP=1},{TAB=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=4},{Z=3.000},{HUSRANI=36.000},{TT=14.000},{ZZ=1.000},{BEST=06266-5210X30},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{GR=2},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。